Cage P160 Cu/Al 4P 1x35-120mm² • HYS006H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Appa­reillage de tête
            • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de tête
            • Acces­soires boîtiers moulés
            • HYS006H
            HYS006H - Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 1x35-120mm²
            HYS006H - Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 1x35-120mm²

            Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 1x35-120mm²

            HYS006H

            HYS006H - Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 1x35-120mm²
            HYS006H - Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 1x35-120mm²
            • Appa­reillage de tête

            Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 1x35-120mm² HYS006H

            EAN
            3250613155193
            Conditionnement
            1 pièce
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              160 A
            Archi­tec­ture
            • Nombre de pôles
              4
            Câble
            • Maté­riau du câble
              Cuivre, Alumi­nium

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration HYS006H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HYS006H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image HYS006H | Hager Belgique

              Image produit HYS006H

            • Mode d'emploi

              Image Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Belgique

              Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

              Mode d'emploi International 2023-03-08

              PDF
              7,44 MB
              Image Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Belgique

              Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P160 (Date: 2020-03)

              Mode d'emploi International 2016-03-09

              PDF
              4,40 MB
            • Guide

              Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager Belgique

              Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

              Guide fr-CH 2020-09-23

              PDF
              39,71 MB
              Image Handbook International 26-08-2024 | Hager Belgique

              Handbook International 26-08-2024

              Guide International 2019-10-09

              PDF
              48,70 MB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              HTC100H - Support latéral h3+ pour câbles
              HTC100H
              Support latéral h3+ pour câbles
            • 2
              HTC130H - Adaptateur OAC/PTA pour h3+ 1,20 m
              HTC130H
              Adaptateur OAC/PTA pour h3+ 1, 20 m
            • 3
              HTC140H - Adaptateur CIP - 24 V pour h3+ 1,20 m
              HTC140H
              Adaptateur CIP - 24 V pour h3+ 1, 20 m
            • 4
              HTC150H - Adaptateur ZSI  pour h3+ 1,20 m
              HTC150H
              Adaptateur ZSI pour h3+ 1, 20 m
            • 5
              HTC310H - Module de COMMUNICATION sans entrées et sorties h3+
              HTC310H
              Module de COMMUNICATION sans entrées et sorties h3+

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique