Tore circulaire diam 140 pour relais HR5xx HR704

EAN
3250613281403
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    33 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs Uimp
    4000 V

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui