Disjoncteur 2P 30kA C-100A 3M HMK290

EAN
3250613230531
Conditionnement
1 pièce

Attention : ce produit est en rupture de stock.


Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc différentiel 125 A TYPE A-HI 2 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires mécaniques pour composants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
  • Bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclencheur à manque de tension 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    2P
  • Courbe
    C
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 - 415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension nominale d'isolement Ui
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs Uimp
    6000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Installation, montage
  • Couple de serrage
    3,5 - 5,0 Nm
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
    30 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    30 kA
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    30 kA
  • Couple de serrage nominal borne basse
    3,60 - 3,60 Nm
  • Couple de serrage nominal bornesupérieure
    3,60 - 3,60 Nm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    16,33 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1500
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    20000
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 50 mm²
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Protection contre l'humidité de l'air
    Tous climats
Capacité
  • Nombre de modules
    3
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne alignée
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne alignée

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Plus de documentation