Modoule pour montage bureau avec 3 prises, laqué anodisé naturel G7343LAN

EAN
4012740909471
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    287 mm
  • Largeur
    100 mm
  • Longueur
    300 mm
  • Diamètre
    100 mm
  • Diamètre du trou
    102 - 102 mm
Matière
  • Matière
    Aluminium, Polyvinylchloride (PVC), PVC
  • Couleur
    Aluminium
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui