Porte,univers,pour FR71* armoires, IP55, 1100x300 mm FZ071R

EAN
3250616005099
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de verrouillage 2 produit(s) disponible(s)
  • Composants pour la porte 1 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support documents 3 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    1050 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    25 mm
Couvercle, porte
  • Porte transparente
    Non
  • Nombre de portes de l'armoire
    1
  • Type de porte
    Porte butée
  • Type de poignée
    Poignée escamotable
  • Nombre de serrures
    1
Matière
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière
    Acier
  • Traitement
    Thermolaquage
Architecture
  • Position de la porte
    Droite
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui