Porte, univers, droite, pleine, RAL9010, pour coffret IP44,1400x550mm FZ032N

EAN
3250612776801
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de verrouillage 12 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support documents 3 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    1369 mm
  • Largeur
    519 mm
  • Profondeur
    12 mm
Couvercle, porte
  • Porte transparente
    Non
  • Nombre de portes de l'armoire
    1
  • Type de porte
    Porte partielle
  • Type de poignée
    Loquet rabattable
  • Nombre de serrures
    1
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Matière
    Acier
  • Traitement
    Thermolaquage
Architecture
  • Position de la porte
    Droite
Equipement
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de rangées
    9
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP44
  • Type de verrouillage
    Serrure à barre

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui