Compteur triphasé direct 125A 6M S0 MID ECP310D
EAN
3250612231409
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles3P+N
Courant électrique
-
Courant assigné nominal125 A
-
Courant maximal du circuit de mesure125 A
Capacité
-
Nombre de modules6
Connectivité
-
Type de connection / priseRaccordement direct
Dimensions
-
Hauteur92 mm
-
Largeur107 mm
-
Profondeur60 mm
Principaux attributs électriques
-
Type d'émetteur d'impulsionElectrique
Compatibilité
-
convient pourAchat/vente
Raccordement
-
Section de racordement en entrée de comptage50 - 50 mm²
-
Section de racordement en sortie de comptage50 - 50 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage5 - 5 Nm
Fonctions mécaniques
-
Couple de serrage nominal connexion digitale0,50 - 0,50 Nm
Mesure
-
Système de mesureMesure directe
-
Type d'appareil de mesureElectronique
-
Plage de mesure du courant0,25 - 125,0 A
-
Plage de mesure tension Ph-N92 - 276 V
-
Plage de mesure tension Ph-Ph160 - 480 V
-
Plage de mesure de la fréquence45 - 65 Hz
Fonctions
-
Classe de précisionB
-
Type de tarifT1...T2 (230 V AC)/-
-
Est calibréOui
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance consommée VA2 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN0,60 W
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Manuel
Installer leaflet ECP310D
Manuel de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF3,30 MBInstaller leaflet ECP310D
Manuel nl-NL, fi-FI 2024-01-31
PDF3,28 MBInstaller leaflet ECP310D
Manuel fr-FR, it-IT 2024-01-31
PDF3,28 MB -
Brochure
Energiemeters kWh
Brochure nl-NL 2019-10-01
PDF1,31 MB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15
PDF461,68 kB
Plus de documentation