Matter
##El nuevo estándar para el hogar inteligente#

Integrado en domovea: el estándar de hogar inteligente para una vida conectada.

matter

¿Qué es el Estándar Matter?
El futuro del hogar inteligente

El estándar Matter fue desarrollado por la Connectivity Standards Alliance (anteriormente conocida como Zigbee Alliance) en colaboración con líderes del sector para crear una interfaz unificada para dispositivos domésticos inteligentes. Esta especificación de protocolo estandarizado busca reducir la fragmentación en el mercado de los hogares inteligentes y permitir a los consumidores integrar e interoperar sin problemas diferentes dispositivos.

Al implementar Matter, los fabricantes de productos para el hogar inteligente pueden garantizar la compatibilidad de sus dispositivos con una amplia gama de plataformas y ecosistemas, simplificando significativamente la selección y configuración de sistemas para el hogar inteligente para los consumidores. Los dispositivos compatibles con Matter pueden integrarse a la perfección en los ecosistemas de hogar inteligente existentes, ya sean de Apple, Google, Amazon o de otros fabricantes.

Otro enfoque del estándar Matter es la seguridad de los dispositivos conectados. La implementación de las mejores prácticas de seguridad y tecnologías de cifrado busca minimizar los posibles riesgos de seguridad, lo que a su vez fortalece la confianza del consumidor en los productos para el hogar inteligente.
Matter también busca mejorar la usabilidad de los dispositivos domésticos inteligentes. Con un proceso de configuración estandarizado y una interfaz de usuario consistente, los consumidores pueden configurar y controlar sus dispositivos conectados con mayor facilidad.

En general, el estándar Matter ofrece una solución prometedora a los desafíos de interoperabilidad, seguridad y usabilidad en el hogar conectado. Al crear un lenguaje común para los dispositivos domésticos inteligentes, Matter sienta las bases para una experiencia de hogar inteligente fluida y completa para los consumidores de todo el mundo.
 

Componentes
de una red Matter

Matter domovea

Matter-Bridge

Matter Bridge permite la integración de dispositivos domésticos inteligentes no compatibles con Matter en una red Matter. Actúa como traductor entre el estándar Matter y otros protocolos, como KNX, lo que permite integrar las aplicaciones KNX existentes en el ecosistema Matter. 

Matter hub

Centro de Matter

El Matter Hub garantiza la comunicación entre los diferentes dispositivos Matter de un sistema. Es un componente esencial de cualquier instalación de Matter. La mayoría de los Matter Hubs también funcionan como controladores de Matter.

Matter

Matter Controller como centro de control

El controlador Matter se utiliza para configurar, controlar y administrar dispositivos compatibles  con Matter en una red doméstica inteligente.


Ventajas
Matter

El estándar Matter, compatible con todos los fabricantes, garantiza la compatibilidad y fiabilidad de los dispositivos inteligentes. Esto permite a los clientes beneficiarse de un  uso más sencillo y eficiente de la tecnología de su hogar inteligente.

Configuración sencilla, intuitiva y segura

Los dispositivos compatibles con Matter se pueden integrar en sistemas existentes sin una configuración complicada.

La puesta en servicio de los dispositivos Matter es uniforme entre ftodos los fabricantes: solo se necesita una aplicación.

Confiabilidad y capacidad de respuesta

El estándar Matter garantiza una conexión segura y un control sencillo de los dispositivos.

Compatibilidad entre ecosistemas

Los componentes de Matter funcionan independientemente del ecosistema elegido (por ejemplo, Apple Home, Google Home, Amazon Alexa).

Flexibilidad de uso

Los dispositivos domésticos inteligentes se pueden controlar a través de diferentes aplicaciones y ecosistemas.
de


domovea como
Matter-Bridge

La función Matter Bridge de domovea permite la integración sin interrupciones de los dispositivos KNX en el ecosistema Matter. Esto permite que asistentes de Smart Home como Google Nest, Apple HomePod y Amazon Alexa se comuniquen directamente con los componentes KNX. Esta función facilita la conexión entre KNX y Matter y permite un control sencillo a través de diferentes plataformas.

Actualmente, domovea puede hacer que los siguientes dispositivos/funciones KNX sean accesibles para Matter:

  • Luz  (encendida/apagada, atenuación)
  • Tomas conmutables
  • Persianas enrollables/persianas (abrir/cerrar)
  • Termostatos (ATC, Termostado Virtual)
  • Sensores (temperatura, humedad, entrada binaria)

Estamos trabajando para ofrecer más opciones e integrar nuevos dispositivos en el futuro.

domovea matter

Preguntas frecuentes

  • ¿Cuál es la funcionalidad de Matter Bridge en domovea?

    La función Matter -Bridge en domovea permite conectar dispositivos KNX a asistentes de Smart Home como Google Nest, Apple HomePod, Amazon Alexa y otros mediante el protocolo Matter.

  • ¿Cuál es la diferencia entre una Matter Bridge y un controlador Matter?

    Un Matter-Bridge actúa como puerta de enlace y permite la integración de dispositivos que no son compatibles con Matter en un ecosistema de Hogar inteligente con Matter. En nuestro caso, el domovea Matter Bridge integra sus dispositivos KNX en su solución de hogar inteligente basada en Matter. Además del domovea Matter Bridge , se requiere un controlador Matter, como Google Nest, Apple HomePod o Amazon Alexa.


    Un Controlador-Matter es un dispositivo que gestiona y controla los dispositivos domésticos inteligentes compatibles con Matter dentro de un ecosistema basado en Matter. El controlador proporciona la interfaz de usuario para configurar, controlar y automatizar dispositivos y actúa como un hub central.

    Nota: domovea no es un Controlador-Matter sino un Matter-Bridge.

  • ¿Qué configuración de hardware necesito para que funcione la Matter Bridge?

    Necesitará un servidor domovea basic (TJAS671) o un servidor domovea plus (TJAS471), un enrutador con DHCP y Wi-Fi, conmutadores de red y un asistente domñestico inteligente compatible (por ejemplo, Google, Apple, Amazon).

  • ¿Qué asistentes domésticos inteligentes se pueden usar con Matter?

     Matter es compatible con Google Home, Apple Home, Amazon Alexa y otros asistentes de Smart Home que soporten el protocolo Matter. Una lista de todos los dispositivos disponibles se encuentra en finden Sie unter https://csa-iot.org/csa-iot_products/

  • ¿Puedo controlar los dispositivos a través de varios asistentes domésticos inteligentes al mismo tiempo?

    Sí, después de compartir dispositivos a través de domovea y emparejarlos con un asistente de hogar inteligente por primera vez, puedes crear emparejamientos adicionales con otros asistentes de hogar inteligente (hasta 3 en paralelo), siempre que el asistente emparejado originalmente admita la función de transferencia a otro ecosistema.

  • ¿Puedo utilizar grupos y automatizaciones que configuré con domovea o Hager Pilot con mi Smart Home assistant?

    No, actualmente, los grupos y automatizaciones configurados en domovea o Hager Pilot no se comparten con los asistentes domésticos inteligentes.

  • ¿Qué dispositivos/funciones KNX en domovea son actualmente compatibles con Matter?

    Actualmente, domovea puede hacer que los siguientes dispositivos/funciones KNX sean accesibles para Matter:

    • Luz (encendida/apagada, atenuación)
    • Tomas conmutables
    • Persianas enrollables/persianas (abrir/cerrar)
    • Termostatos (ATC, Termostato Virtual)
    • Sensores (temperatura, humedad, entrada binaria)

    Estamos trabajando para ofrecer más opciones e integrar nuevos dispositivos en el futuro.


De tu interés

domovea App

Mit der domovea App lässt sich die intelligente Gebäudesystemtechnik einfach und intuitiv mit einem Smartphone oder Tablet steuern. 

easy mit domovea

easy realisiert alle Grundfunktionen eines intelligenten Gebäudes und kann nach Belieben erweitert werden. 

Weiterbildung

Ob Online oder vor Ort – mit unserem Weiterbildungsangebot bleiben Sie immer auf dem neusten Stand rund um domovea, KNX und Matter. 


X