Dimmers
Innovación tecnológica
Con la entrada en vigor de la normativa Europea para la extinción gradual de las bombillas convencionales, las lámparas de consumo reducido de energía están ganando terreno - con serios efectos para la tecnología de los dimmers precedentes que no reconocian ni controlaban las lámparas regulables o LEDs.
Hager ha patentado una solución que es única en el mercado. Los dimmers universales EVNxxx con rangos de potencia de 300 o 500 W reconocen y se ajustan automáticamente al tipo de lámpara conectada; además son capaces de controlar todas las lámparas regulables.
Ahorro de energía
Esta gama compatible con lámparas de bajo consumo CFL y LEDs permite hasta un 10% de ahorro energético que se añade al ahorro realizado con la utilización de estas lámparas.