Toma alta definición
Categoría
- Mecanismos
- berker S.1
- berker B.3
- berker B.7
- berker Q.1
- berker Q.3
- berker Q.7
- berker K.1
- berker K.5
-
berker, R.1
- Marcos R.1
- Tomas de corriente R.1, R.3
- Teclas R.1, R.3
- Teclas sin barreras R.1, R.3
- Tapas R.1, R.3
- Tapa toma USB de carga
- Tapas ciegas
- Lámparas piloto
- Temporizadores R.1, R.3
- Regulador rotativo
- Control velocidad
- Tarjetero hotel electrónico
- Termostatos
- TV/Audio/Video
- Toma VGA
- Toma VGA con terminales a tornillo y mordaza
- Toma 3xCinch/S-Video
- Toma alta definición
- Toma alta definición con conexión 90º
- Toma USB / audio 3,5 mm
- Tapa central para conectores 22,5 mm
- Tapa central para toma altavoz y conector mini
- Tapa central para toma TV 2 o 3 salidas
- Tapa central para toma TV 4 salidas
- Tapa salida de cables
- Tomas de datos y telecomunicaciones
- Kit de sellado Ip44 para mecanismos de persianas