2 polos Off, 16AX, 250V
Categoría
- Mecanismos
- berker S.1
- berker B.3
- berker B.7
- berker Q.1
- berker Q.3
- berker Q.7
- berker K.1
- berker K.5
- berker, R.1
- berker, R.3
- berker R.8
- Mecanismos series redondas
- berker, Serie R.classic
- berker, Serie 1930
- berker, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal
- berker, Serie Glas
-
berker, Integro
- Marcos
- Toma SCHUKO
- Tomas de corriente
- Conectores
- TV/Audio/Video
- Datos/Telecomunicaciones
- Interruptores
- Conmutador 16AX, 250V
- Cruzamiento 16AX, 250V
- 2 polos Off, 16AX, 250V
- 2 polos Off con indicador luminoso, 16AX, 250V
- 2 polos Off con indicador luminoso, 5A, 12V=
- Interruptor doble, 16AX, 250V
- Pulsadores
- Reguladores
- Cajas de montaje en superficie
- Cajas de empotrar
- Accesorios
- Toma USB