Toma VGA con terminales a tornillo y mordaza
Filtros
Categoría
- Mecanismos
- berker S.1
-
berker B.3
- Marcos B.3
- Cajas para montaje en superficie B.3
- Toma Schuko completa
- Tomas de corriente S.1, B.3, B.7
- Toma Schuko con USB serie B.3
- Toma Schuko con USB A+C serie B.3
- Teclas S.1, B.3, B.7
- Teclas con tornillos S.1, B.3, B.7
- Teclas sin barreras S.1, B.3, B.7
- Tapas S.1, B.3, B.7
- Teclas sin barreras S.1, B.3, B.7
- Tapas S.1, B.3, B.7
- Señalización S.1, B.3, B.7
- Tapas ciegas S.1, B.3, B.7
- Temporizadores S.1, B.3, B.7
- Tapa regulador rotativo
- Tapa control velocidad
- Termostatos
- Tarjetero hotel electrónico
- TV/Audio/Video
- Toma 3xCinch/S-Video
- Toma VGA
- Toma VGA con terminales a tornillo y mordaza
- Toma USB / audi 3,5 mm
- Toma alta definición
- Toma alta definición con conexión 90º
- Tapa central para conectores redondos XLR serie D
- Tapa central para toma altavoz y conector mini
- Tapa central para toma TV 1 salida
- Tapa central para toma TV 2 o 3 salidas
- Tapa central para toma TV 4 salidas
- Tapa central para toma TV 4 salidas con tornillo