Gallery Toma 3 RCA Blanco+Rojo+Amarillo WXF631

EAN
3250617198882
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
42,26 €
/ uni. *

Características técnicas

Conectividad
  • Salida
    Con salida recta
Dimensiones
  • Profundidad
    39.4 mm
  • Altura
    45 mm
  • Ancho
    45 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    sin anillo de soporte
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK02
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C
Identificación
  • Serie
    gallery

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.