![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Gallery Soporte para conector RJ45 keystone WXF202
EAN
3250617192026
Cantidad
10 PCEs
Grupo
98
Precio de venta
3,63 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida recta
Dimensiones
-
Profundidad21.5 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…35 °C
Identificación
-
Seriegallery
-
withimprintNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF104 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF306 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WXF202
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WXF202
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas