Gallery Schuko 16A Conexión rápida Aluminio WXF160T

EAN
3250617191791
Cantidad
10 PCEs
Grupo
98
8,36 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Configuración
  • Número de módulos
    6
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad
    40.25 mm
  • Altura
    45 mm
  • Ancho
    45 mm
Puerta, tapa
  • Tapa
    Carcasa completa
Materiales, acabados, colores
  • Decoración
    titane
  • Color
    acabado aluminio
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material
    Policarbonato (PC)
  • Superficie
    seda mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
  • ismetalliccolour
Conexión
  • Tipo de conexión
    Quickconnect
Equipo
  • withtransparentlabelholder
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    05
  • Índice de protección IP
    IP21
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • Protección
    Protección contra el contacto accidental elevada
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.