![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Regulador pulsación, gallery WXF063
EAN
3250617192880
Cantidad
1 uni.
Grupo
94
Precio de venta
95,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlTecla
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión de funcionamiento230 V AC
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado42 mm
-
Altura del producto instalado45 mm
-
Anchura del producto instalado45 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPlástico
Gestión de iluminación LED
-
Potencia LED50 W
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación bloqueada
Conexión
-
Tipo de cargaUniversal
-
Sección de conductor1.5…2.5 mm²
Equipo
-
Tipo de dimmerNo
-
substationinputSí
-
Principio de regulación de luzCorte de fase descendente o ascendente según el tipo de carga, aprendizaje automático
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…35 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…50 °C
Identificación
-
Seriegallery
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador WXF063
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF1014 KBDeclaraciones de conformidad CE
EU Declaration of Conformity
PDF315 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WXF063
PDF388 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WXF063
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WXF063
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas