Regulador rotativo, gallery WXF062
EAN
3250617192873
Cantidad
1 uni.
Grupo
94
Precio de venta
90,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlPulsador y rotativo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
-
Tensión nominal230 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión de funcionamiento230 V AC
Dimensiones
-
Altura del producto instalado45 mm
-
Dimensiones(H A P)71x71x35
Potencia
-
Potencia de iluminación halógena 230V20 / 300 W
-
Potencia Max. con transfor. electrónicos250 VA
-
Potencia Max. con transfor. Electromagn.250 VA
-
Potencia de iluminación incandescencia20 / 300 W
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Gestión de iluminación LED
-
Potencia LED50 W
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeEmpotrado
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible1, 5 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido1, 5 / 2, 5 mm²
-
Tipo de cargaUniversal
-
Sección de conductor1.5…2.5 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Equipo
-
Principio de regulación de luzCorte de fase descendente o ascendente según el tipo de carga, aprendizaje automático
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK03
Condiciones de uso
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…60 °C
Identificación
-
Seriegallery
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador WXF062
PDF1 MBManuales para el instalador WXF062
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF1014 KBDeclaraciones de conformidad CE
EU Declaration of Conformity
PDF315 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WXF062
PDF388 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WXF062
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WXF062
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas