Tecla con símbolo "luz", lumina, blanco polar WL6020

EAN
8694407000811
Cantidad
18 PCEs
Grupo
94
Precio de venta
1,99 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    A presión
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    blanco
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Material
    Material plástico
Equipo
  • withtransparentlabelholder
    No
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Tecla con símbolo "luz", lumina, blanco polar
Tecla con símbolo "luz",serie LUMINA2 de hager, L2, blanco, RAL 9001

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.