Toma Altavoces WJA291B

EAN
3250617180375
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
Precio de venta
21,21 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo
    RJ
  • Montaje
    En superficie
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
Dimensiones
  • Profundidad de montaje cajas empotrables
    40 mm
  • Altura del producto instalado
    77 mm
  • Dimensiones(H A P)
    77x77x33,2mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Capacidad
  • Número de módulos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    fijación
  • Tipo de montaje
    Empotrado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
Identificación
  • Composición
    Elemento de mando
  • withimprint
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.