![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma RJ45 Cat. 6 UTP WJA220B
EAN
3250617180238
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
27,88 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
TipoUTP
-
MontajeEn superficie
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas empotrables40 mm
-
Profundidad del producto instalado40 mm
-
Altura del producto instalado77 mm
-
Dimensiones(H A P)77x77x33,2mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
Capacidad
-
Número de módulos2
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Colorblanco
Instalación, montaje
-
Tipo de montajefijación
Conexión
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Equipo
-
Número de salidas1
-
withtransparentlabelholderNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
Identificación
-
Serieateha
-
ComposiciónElemento de mando
-
withimprintNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador WJA220B
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF103 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WJA220B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WJA220B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WJA220B
PDF314 KB
Más descargas