![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Obturador ateha asociable WJA157B
EAN
3250617180207
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
Precio de venta
12,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de pulsadores0
-
MontajeEn superficie
Mandos e indicadores
-
Con o sin indicadorSin
Dimensiones
-
Altura25 mm
Capacidad
-
Número de módulos2
Materiales, acabados, colores
-
Decoraciónassociable
-
ColorBlanco
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajefijación
Equipo
-
withtransparentlabelholderNo
Software
-
Aplicaciónobturador
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
Identificación
-
Serieateha
-
withimprintNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF78 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WJA157B
PDF310 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WJA157B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WJA157B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas