![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Salida de cables WJA155B
EAN
3250617180191
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
Precio de venta
14,39 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Funciones
-
Protección diferencial integradaNo
-
Borne de conexiones centralizadasNo
-
Con iluminación para orientaciónNo
-
Protección contra las sobretensionesNo
Configuración
-
Número de módulos0
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
-
Con o sin indicadorSin
Conectividad
-
Con toma de carga USBNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal400V
-
Tensión nominal250 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal20 A
Dimensiones
-
Profundidad179 mm
-
Profundidad de montaje cajas empotrables40 mm
-
Profundidad del producto instalado22.8 mm
-
Altura del producto instalado77 mm
-
Dimensiones(H A P)77x77x39,4mm
-
Anchura del producto instalado65 mm
-
Altura94 mm
-
Ancho25 mm
Capacidad
-
Número de módulos2
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoNo
Alimentación
-
Alimentación especialOtro
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Colorblanco
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
-
ismetalliccolourNo
Instalación, montaje
-
Tipo de montajefijación
-
Tipo de montajeSuperficie
Conexión
-
Número de fases accesibles0
-
Cambio de faseseleccionable
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Accesorios incluidos
-
Con fusible finNo
Equipo
-
Número de unidades2
-
Número de tomas comandadas0
-
Conmutador ON/OFFNo
-
withtransparentlabelholderNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
Condiciones de uso
-
AisladoSí
Identificación
-
Serieateha
-
VersiónF
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF78 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WJA155B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WJA155B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WJA155B
PDF310 KB
Más descargas