![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Conmutador/pulsador 10A WJA001B
EAN
3250617180047
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
8,50 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de pulsadores1
-
MontajeEn superficie
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado21 mm
-
Altura del producto instalado77 mm
-
Dimensiones(H A P)77x77x32,2mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Conexión
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…35 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…50 °C
Identificación
-
Serieateha
-
ComposiciónElemento de mando
-
Tipo de interruptor para aparatosNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF107 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WJA001B
PDF314 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WJA001B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WJA001B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas