![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Juego manguitos de unión para cajas estancas Vector serie VE, 10 VZ754
EAN
3250616667549
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
Precio de venta
12,12 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris
-
Colorgris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
MaterialMaterial plástico
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF257 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF258 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para VZ754
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para VZ754
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Juego manguitos de unión para cajas estancas Vector serie VE, 10
Juego manguitos de unión para cajas estancas Vector serie VE
Juego manguitos de unión para cajas estancas Vector serie VE
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !