![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Realce del marco de puerta para cajas empotrables golf serie VU y VH, de 4 filas VZ114N
EAN
3250616666511
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura del producto instalado757 mm
-
Anchura del producto instalado350 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMaterial plástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Equipo
-
Número de filas de la caja4
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF0 BDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF359 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF366 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para VZ114N
PDF346 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para VZ114N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para VZ114N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas