Kit de canal vertical caja serie VB de 4 filas, 25x60mm, libre de halógenos VZ013VB

EAN
3250611025696
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
39,17 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    25 mm
  • Altura del producto instalado
    60 mm
  • Anchura del producto instalado
    490 mm
  • Altura
    60 mm
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Kit de montaje
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Más descargas

Texto para prescripción

Kit de canal vertical caja serie VB de 4 filas, 25x60mm, libre de halógenos
Kit de canal vertical caja serie VB de 4 filas, 25x60mm, libre de halógenos

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.