Soportes de pared, para fijación exterior de la caja Vector VZ011

EAN
3250616669666
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
Precio de venta
21,58 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Atornillado
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    43.5 mm
  • Altura del producto instalado
    10 mm
  • Anchura del producto instalado
    95 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Plata
  • Material
    Acero
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Soportes de pared, para fijación exterior de la caja Vector
Soportes de pared, para fijación exterior de la caja Vector

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.