Caja de sup. estanca Vector VE, IP65, 1 fila, 10M, puerta transp.(emb. 48 unid) VE110V

EAN
3250616453197
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
Precio de venta
43,95 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Funciones
  • withpipeinlead
Configuración
  • Número de módulos
    10
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    400V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    63 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    114 mm
  • Profundidad interna
    114 mm
  • Altura del producto instalado
    210 mm
  • Anchura del producto instalado
    237 mm
  • Ancho de las unidades de división
    10
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2.5 mm
Puerta, tapa
  • Índice de protección con puerta IP
    65
  • Bloqueable por candado
    No
  • Número de cerraduras de la puerta
    0
  • hastransparentcoverordoor
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    Poliestirol
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Conexión
  • Número de entrada de cables
    6
Equipo
  • Número de filas de la caja
    1
  • Número de tramos a lo ancho
    1
  • Número de llaves
    1
  • Número de perfiles DIN
    1
  • Accesoriable
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    20
  • canbeextended
    No
  • hasearthingterminalblock
    No
  • hasneutralterminalblock
    No
  • withsignalpassingdoor
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK07
  • Clase de protección
    Clase II
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…40 °C

Texto para prescripción

Caja de sup. estanca Vector VE, IP65, 1 fila, 10M, puerta transp.(emb. 48 unid)
Caja de superficie estanca vector VE, IP65, 1 fila, 10M, puerta transparente.(emb. 48 unidades) Realizadas en material aislante. Grado de protección: IP65 IK07 Color gris RAL 7035. Conforme con EN 61439-1, -3

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.