![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
caja R2 para limpierza con agua salida ALU BD 3mm VANR2013
EAN
4012002247976
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
641,35 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad mínima para empotrar90 mm
-
Diámetro de instalación242 mm
-
Profundidad para la instalaciónd el revestimiento3 mm
Puerta, tapa
-
_empty_Otro
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
MaterialAluminio
-
Grupo de materialesAluminio
-
Tipo de tratamiento de la superficieEstructurado
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
-
suitableforinstallationonconcreteSí
Conexión
-
Número de entrada de cables3
Equipo
-
Número de aparatos que pueden ser instalados6
-
Número de cajas de aparamenta2
Condiciones de uso
-
maximumload3 kN / 10 kN
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador VANR2013
PDF745 KB -
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para VANR2013
ZIP112 MB -
Archicad BIM
ZIP11 MB -
Product Drawing
Technical Drawing of VANR2013
PDF150 KB -
Archivos STEP
STP1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para VANR2013
PDF388 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para VANR2013
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
caja R2 para limpierza con agua salida ALU BD 3mm
Caja de suelo de aluminio R2 para limpieza con agua, con marco, tapa y salida de cables de aluminio. Serie tehalit.VE-EE. Grado de protección IP66. Instalación de hasta 6 mecanismos 45x45 con 3 soportes GTVR300, no incluidos. Dimensión del diámetro del marco exterior Ø253 mm. Dimensión del diámetro de instalación Ø242 mm . Incluye kit para cajas bajo suelo universales para pavimento. Acabado en aluminio liso para recubrimientos de suelo de 3 mm
Caja de suelo de aluminio R2 para limpieza con agua, con marco, tapa y salida de cables de aluminio. Serie tehalit.VE-EE. Grado de protección IP66. Instalación de hasta 6 mecanismos 45x45 con 3 soportes GTVR300, no incluidos. Dimensión del diámetro del marco exterior Ø253 mm. Dimensión del diámetro de instalación Ø242 mm . Incluye kit para cajas bajo suelo universales para pavimento. Acabado en aluminio liso para recubrimientos de suelo de 3 mm
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !