caja R12 para limpierza con agua salida PA BD R VANR1201TU

EAN
4012002247945
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
688,92 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad mínima para empotrar
    90 mm
  • Diámetro de instalación
    306 mm
Puerta, tapa
  • Forma de la tapa
    Redondo
  • _empty_
    Otro
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    Aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Estructurado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
  • suitableforinstallationonconcrete
Conexión
  • Número de entrada de cables
    3
Equipo
  • Número de aparatos que pueden ser instalados
    12
  • Número de cajas de aparamenta
    3
Condiciones de uso
  • maximumload
    500 N / 5 kN / 7.5 kN

Texto para prescripción

caja R12 para limpierza con agua salida PA BD R
Caja de suelo de aluminio R12 para limpieza con agua, con marco, tapa y salida de cables de poliamida. Serie tehalit.VE-EE. Grado de protección IP66. Instalación de hasta 12 mecanismos 45x45 con 3 soportes GTVR400, no incluidos. Dimensión del diámetro del marco exterior Ø325 mm. Dimensión del diámetro de instalación Ø306 mm . Incluye kit para cajas bajo suelo universales para pavimento. Acabado en aluminio estriado.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.