Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D UZ25V2

EAN
3250616365858
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
33,80 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    160 mm
  • Altura del producto instalado
    65 mm
  • Anchura del producto instalado
    255 mm
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/plus y cajas Vega D Brida soporte de canales y pasacables. Brida sección pequeña.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.