Perfil DIN simétrico, 1 tramo, para armarios Univers UZ01B3

EAN
3250616364196
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
37,60 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    246 mm
  • Altura del producto instalado
    35 mm
  • Longitud en mm
    194 mm
  • Anchura del producto instalado
    15 mm
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Galvanizado en caliente
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.