Regleta de tierra con soporte, 2 tramos, 500 mm, para armarios Univers UT92B

EAN
3250616301115
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
99,63 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    60 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    500 mm
  • Longitud en mm
    250 mm
  • Anchura del producto instalado
    120 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Verde
  • Transparente
    No
Conexión
  • Número y sección de los puntos de conexión
    (2x) 1x25+11x16+13x10mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…40 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.