Pletina de cobre para circuito de protección, 25x5x1750 mm, arm. Quadro4/5/Plus UT87E

EAN
3250616306455
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
271,25 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    5 mm
  • Longitud en mm
    1750 mm
  • Anchura del producto instalado
    1750 mm
  • Altura del embarrado
    5 mm
  • Ancho del embarrado
    25 mm
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    7
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Pletina de cobre para circuito de protección, 25x5x1750 mm, arm. Quadro4/5/Plus
Pletina de cobre para circuito de protección, 25x5x1750 mm, arm. quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.