![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
abrazadera de unión canal metálica 340x48 UKS340480
EAN
4012002239186
Cantidad
20 PCEs
Grupo
80
Precio de venta
10,66 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura de la canal48 mm
-
Longitud en mm59 mm
-
Ancho de la canal340 mm
-
Medida a48 mm
-
lengthmassb340 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador UKS340480
PDF4 MB -
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
Archicad BIM
ZIP6 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para UKS340480
ZIP47 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UKS340480
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para UKS340480
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
abrazadera de unión canal metálica 340x48
Abrazadera de unión para canal metálica bajo suelo serie tehalit.UK de hager. Dimensiones: 340 x 48 mm
Abrazadera de unión para canal metálica bajo suelo serie tehalit.UK de hager. Dimensiones: 340 x 48 mm
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !