ángulo vertical canal metálica 340x38 2 compartimentos UKK340382

EAN
4012002238974
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
121,99 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    38 mm
  • Longitud en mm
    200 mm
  • Anchura del producto instalado
    340 mm
  • Medida a
    38 mm
  • lengthmassb
    340 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Equipo
  • nbrofcompartments
    2
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-2
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

ángulo vertical canal metálica 340x38 2 compartimentos
Ángulo vertical para canal metálica bajo suelo serie tehalit.UK de hager. Dimensiones: 340 x 38 mm 2 compartimentos

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.