ángulo vertical canal metálica 340x28 3 compartimentos UKK340283
EAN
4012002238967
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
121,99 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura del producto instalado28 mm
-
Longitud en mm200 mm
-
Anchura del producto instalado340 mm
-
Medida a28 mm
-
lengthmassb340 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorZincado
-
MaterialChapa de acero
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Equipo
-
nbrofcompartments3
Normas
-
CertificadosEN50085-2-2
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador UKK340283
PDF4 MB -
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
Archicad BIM
ZIP6 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para UKK340283
ZIP47 MB -
Archivos DXF
DXF0DXF50 KB -
Product Drawing
PDF27 KB -
Archivos STEP
STP312 KBSTP312 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UKK340283
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UKK340283
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
ángulo vertical canal metálica 340x28 3 compartimentos
Ángulo vertical para canal metálica bajo suelo serie tehalit.UK de hager. Dimensiones: 340 x 28 mm 3 compartimentos
Ángulo vertical para canal metálica bajo suelo serie tehalit.UK de hager. Dimensiones: 340 x 28 mm 3 compartimentos
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !