Kit para interruptor de maniobra HA400,600x500mm, armarios Univers UK42T1

EAN
3250616210639
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
286,82 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Corriente nominal
    630 A
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    600 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.