Kit para interruptor de maniobra HA250, 300x250mm,armarios Univers UK21S1

EAN
3250616210615
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
129,34 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Corriente nominal
    250 A
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    250 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    110 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Material plástico
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP00
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.