![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit para bornes con perfil DIN vertical, 600 mm alto, 34 mód., armarios Univers UD41A2
EAN
3250616141056
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
147,32 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado125 mm
-
Altura del producto instalado600 mm
-
Anchura del producto instalado250 mm
Capacidad
-
Número de mitades de módulo para bornes68
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMaterial plástico
Instalación, montaje
-
Número de 1/2 módulos en kit66
Articulos proporcionados
-
withcoverSí
Equipo
-
Número de unidades66
-
Número de filas de la caja2
-
Número de tramos a lo ancho1
-
Número de perfiles DIN1
-
AccesoriableSí
-
Número de pasos en altura8
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador UD41A2
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF724 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF691 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF675 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF676 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF530 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para UD41A2
PDF191 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UD41A2
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para UD41A2
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas