Kit para aparamenta modular, 500X450 mm, 3X24 módulos, para armarios Univers UD32B3

EAN
3250616141292
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
138,43 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    72
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    450 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Capacidad
  • Número de mitades de módulo para bornes
    0
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
Instalación, montaje
  • Número de 1/2 módulos en kit
    0
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de unidades
    144
  • Número de filas de la caja
    3
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Número de perfiles DIN
    3
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    6
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.