![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit para bornes, 250X450mm, 36 módulos, para armarios Univers UD31A1N
EAN
3250616143203
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
182,96 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado125 mm
-
Altura del producto instalado450 mm
-
Anchura del producto instalado250 mm
Capacidad
-
Número de mitades de módulo para bornes24
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Instalación, montaje
-
Número de 1/2 módulos en kit48
Articulos proporcionados
-
withcoverSí
Equipo
-
Número de unidades48
-
Número de filas de la caja2
-
Número de tramos a lo ancho2
-
Número de perfiles DIN2
-
AccesoriableSí
-
Número de pasos en altura4
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador UD31A1N
PDF2 MBManuales para el instalador UD31A1N
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF724 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF691 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF675 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF676 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF530 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para UD31A1N
PDF191 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UD31A1N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UD31A1N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas