Kit para bornes, 750X300mm, 80 módulos, para armarios Univers UD23A1

EAN
3250616140936
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
183,54 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    750 mm
Capacidad
  • Número de mitades de módulo para bornes
    72
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Material plástico
Instalación, montaje
  • Número de 1/2 módulos en kit
    160
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de unidades
    160
  • Número de filas de la caja
    2
  • Número de tramos a lo ancho
    3
  • Número de perfiles DIN
    2
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    4
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.