Rejilla para aparamenta no modular ,univers, 300x250mm UD21C2

EAN
3250616141407
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
140,03 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    110 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
Equipo
  • Número de filas de la caja
    2
  • Número de pasos en altura
    4
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Rejilla para aparamenta no modular ,univers, 300x250mm
Rejilla para aparamenta no modular en cajas univers, 1 tramo

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.