Kit para bornes con perfil vertical,250X300mm, 24 módulos, para armarios Univers UD21A1

EAN
3250616140929
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
94,93 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Capacidad
  • Número de mitades de módulo para bornes
    24
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Material plástico
Instalación, montaje
  • Número de 1/2 módulos en kit
    48
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de unidades
    48
  • Número de filas de la caja
    2
  • Número de tramos a lo ancho
    1
  • Número de perfiles DIN
    2
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    4
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.