Rejilla para aparamenta no modular 400x500 mm, para armarios Quadro4/5/Plus UC962

EAN
3250616139626
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
245,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    450 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Articulos proporcionados
  • withcover
    No
Equipo
  • Número de unidades
    340
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Rejilla para aparamenta no modular 400x500 mm, para armarios Quadro4/5/Plus
Rejilla para aparamenta no modular 400x500 mm, para armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.