Rejilla para aparamenta no modular 300x500 mm, para armarios Quadro4/5/Plus UC960

EAN
3250616139602
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
231,23 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    505 mm
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Equipo
  • Número de unidades
    220
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Rejilla para aparamenta no modular 300x500 mm, para armarios Quadro4/5/Plus
Rejilla para aparamenta no modular 300x500 mm, para armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.