![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit 4 derivaciones para embarrado de Al, 1600A ,quadro evo UC9160C
EAN
3250616378223
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
754,79 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos4 P
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal1600 A
Materiales, acabados, colores
-
MaterialCobre
Instalación, montaje
-
Par de apriete8Nm
Normas
-
CertificadosEN 61439-1/-2
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador UC9160C
PDF5 MBManuales para el instalador UC9160C
PDF22 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UC9160C
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UC9160C
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas