![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit montaje para int.ACB HW1 1600A ancho 600mm alto 400mm , quadro evo UC6040HW1
EAN
3250610703304
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
310,11 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado186 mm
-
Altura del producto instalado400 mm
-
Anchura del producto instalado600 mm
Equipo
-
AccesoriableNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador UC6040HW1
PDF5 MBManuales para el instalador UC6040HW1
PDF3 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UC6040HW1
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UC6040HW1
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas