Kit mont.vert.400x600mm, int.aut.2x h400/630,mando motor clase II q4/5/plus UC441HM

EAN
3250616137615
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
223,81 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    100 mm
  • Altura del producto instalado
    400 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
Equipo
  • Número de unidades
    1
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    16
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Kit mont.vert.400x600mm, int.aut.2x h400/630,mando motor clase II q4/5/plus
Kit montaje vertical400x600mm, int.aut.2x h400/630,mando motor clase II q4/5/plus Implantación vertical mando motorizado.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.